Peru
Carcasa de la máquina fabricada con perfiles integrados en la función

Perfiles con funciones integradas

La guía de cables completamente interior permite el tendido seguro y en poco espacio de los cables.

Catálogo de productos en línea

Perfiles integrados en la función:
mucho espacio para ideas

Los nuevos perfiles integrados en la función (FIP) de Rexroth ofrecen un amplio espacio interior utilizable y, por fin, crean más espacio para sus ideas de diseño: la guía de cables completamente interior permite el tendido seguro y con ahorro de espacio de cables, líneas de datos y mangueras, y gracias a las nuevas uniones de los perfiles, por primera vez pueden incluso tenderse a través de empalmadores de perfiles. Esto simplifica y acelera no solo el proceso de diseño, sino también el montaje y la instalación.


Pocas piezas, alta variabilidad

  • Gran flexibilidad en la planificación con una pequeña variedad de piezas que se ajustan a la aplicación
  • Sólido armazón de máquinas basado en solo cuatro secciones de perfil
  • Conexiones de perfiles únicos con guía de cables interior
  • Accesorios a juego disponibles
  • Diversas posibilidades de aplicación gracias a la compatibilidad con el sistema modular de perfiles Rexroth como
  • Construcción de máquinas y sistemas
  • Construcción de armazones de máquinas y alojamientos para estaciones automáticas
  • Aplicaciones en entornos ESD

Alojamiento de Bosch Rexroth de perfiles integrados en la función

Mucho espacio para sus ideas

  • Conducción de cables completamente integrada y segura en la construcción del armazón mediante conexiones de perfiles únicas y perfiles funcionales
  • Vista de perfil del tendido de cables y mangueras
  • Gran espacio interior utilizable
  • Tapa abatible para facilitar la instalación y el mantenimiento

Bosch Rexroth Function perfiles integrados cuatro secciones de perfil

Gran flexibilidad y diseño atractivo

  • Diseño de alta calidad estética y técnica, por ejemplo, superficies exteriores cerradas, resaltando las piezas de plástico
  • Cableado completamente integrado en la construcción del marco mediante conexiones de perfiles únicas, superficie exterior cerrada, instalación oculta

Ilustración de la explosión de los conexiones de perfil de Bosch Rexroth

Diseño e instalación sencillos

  • Soporte de diseño con MTpro para la planificación rápida de armazones completos sin software CAD
  • Compatibilidad total con el juego de elementos de mecánica básica de Bosch Rexroth
  • El escaso esfuerzo de instalación con un enrutamiento e instalación seguros de los cables ahorra tiempo y dinero

El empleado trabaja con el Engineering Software MTpro

Valores internos y externos: Resumen de los componentes

Armazones de perfiles integrados en la función de Bosch Rexroth
  • Imagen del paso de cables de los perfiles integrados en la función

    Paso de cables

  • Ilustración de la cubierta de perfiles integrados en la función

    Portada

  • Ilustración de los perfiles integrados en la función Protector de cantos

    Protector de cantos

  • Ilustración de los perfiles integrados en la función Placa base

    Placa base

  • Imagen de Perfiles integrados en función de franja divisoria, manguera de protección

    Manguera de protección de tira divisoria

  • Imagen de la escuadra de conexión del perfil integrado en la función

    Tapas de escuadras de conexión

  • Imagen de conexiones de perfil integrada en la función

    Conexiones de perfiles

  • Imagen de conexión a tierra correcta del perfil integrado en la función

    Conexión a tierra correcta

Imagen del paso de cables de los perfiles integrados en la función
Imagen del paso de cables de los perfiles integrados en la función

Paso de cables

Los cables están protegidos de los bordes afilados

Ilustración de la cubierta de perfiles integrados en la función
Ilustración de la cubierta de perfiles integrados en la función

Portada

Instalación sencilla de las regletas de enchufes

Ilustración de los perfiles integrados en la función Protector de cantos
Ilustración de los perfiles integrados en la función Protector de cantos

Protector de cantos

Los cables están protegidos de los bordes afilados

Ilustración de los perfiles integrados en la función Placa base
Ilustración de los perfiles integrados en la función Placa base

Placa base

Soporte estable y gran capacidad de carga

Imagen de Perfiles integrados en función de franja divisoria, manguera de protección
Imagen de Perfiles integrados en función de franja divisoria, manguera de protección

Manguera de protección de tira divisoria

Separación en diferentes cámaras (conforme a la CEM)

Imagen de la escuadra de conexión del perfil integrado en la función
Imagen de la escuadra de conexión del perfil integrado en la función

Tapas de escuadras de conexión

Protector de cantos y fácil tendido de cables

Imagen de conexiones de perfil integrada en la función
Imagen de conexiones de perfil integrada en la función

Conexiones de perfiles

Conducción de cables completamente interior, también sobre las conexiones de perfiles

Imagen de conexión a tierra correcta del perfil integrado en la función
Imagen de conexión a tierra correcta del perfil integrado en la función

Conexión a tierra correcta

Equiparación de potencial

Datos técnicos clave

Dimensión de la rejilla (mm)
40
Ranura del perfil (mm) 10
Secciones transversales de los perfiles (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Espacio interior utilizable 600 mm² a 4000 mm²
Compatibilidad compatible con el sistema modular de perfiles de aluminio Rexroth
VDE certificado
ESD apto para EPA

Historias de éxito

Construcción económica de una célula robotizada con perfiles de aluminio Bosch Rexroth.

Construcción rentable de una célula robotizada

Los perfiles con función integrada son esencialmente perfiles de construcción estable con una canaleta para cables integrada.